欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

弹簧的负载计算公式

  • 2022.06.21 16:49:14
  • 米思米
  • 7451

拉伸弹簧

负载P[N]= 初始张力Pi[N]+(弹簧常数k[N/mm]× 位移量F[mm])


【产品特性】

 米思米的拉伸弹簧规格(自由指定型除外)已实现标准化,即相同直径的最大负载为一定值。初始张力·弹簧常数为参考值。

【使用注意事项】

 ▶使用温度

   SWP-A制……常温(0~40℃)

   不锈钢制……-10~100℃

   ※如果在超过上述温度的条件下使用,负载值则可能会因使用条件而下降。

   ※在室外等存在高低温度差和湿气的环境中使用时,建议选择不锈钢制品。

 ▶使用次数大致标准:100万次左右

  ※ 上述次数仅供参考。使用次数因拉伸方向、使用温度/环境、变形量而发生变化。要增加使用次数,建议在容许位移量

Fmax.的70%以下使用。

 ▶其他

  · 请在容许位移量F max.(mm)以下的范围内使用。如果在超过容许位移量的条件下使用,则可能会导致弹簧变形或较少使用

次数便已损坏。安装时也请注意,不要将拉伸弹簧拉长到容许位移量以上。

  · 不锈钢制弹簧也有磁性。敬请注意。


圆线螺旋弹簧·矩形螺旋弹簧

负载P[N]=弹簧常数k[N/mm]× 位移量F[mm]


【产品特性】

 

· 米思米的圆线螺旋弹簧规格已实现标准化,即相同直径的弹簧常数为一定值。弹簧常数的公差为±10%。

· 矩形螺旋弹簧规格已实现标准化,即相同直径的最大负载为一定值。由于负载值的公差因类型而异,因此请参阅各类型的相应页码。

【使用注意事项】

 ▶使用温度

   SWP-A制……常温(0~ 40℃)

   不锈钢制……-10~100℃

   弹簧用油回火钢丝……常温(0~40℃)

   ※如果在超过上述温度的条件下使用,负载值则可能会因使用条件而下降。

   ※在室外等存在高低温度差和湿气的环境中使用时,建议选择不锈钢制品。

   ※也可选用耐热弹簧。详情请参阅“塑料模具用零件目录”。

 ▶使用次数大致标准:100万次左右

   ※ 上述次数仅供参考。使用次数因使用温度/环境、变形量而发生变化。要增加使用次数,建议在容许位移量Fmax.的70%以下使用。

 ▶其他

  · 压紧长度为参考值。如果在压紧长度的极限条件下使用,则可能会导致弹簧变形或较少使用次数便已损坏。因此,请在

容许位移量F max.(mm)以下的范围内使用。

  · 圆线螺旋弹簧的线圈直径在外径基准型时以外径公差为优先进行制作,在内径基准型时以内径公差为优先进行制作。有

关矩形螺旋弹簧的内外径公差,请参阅各类型的相应页码。

  · 不锈钢制弹簧也有磁性。敬请注意。

※“MiSUMi冲压模具用零件目录”“MiSUMi塑料模具用零件目录”中记载有大型的矩形螺旋弹簧。


弹簧长度L与负载P之间的关系

弹簧的负载计算公式弹簧的负载计算公式

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities